本示例说明针对具有独立的 VCC 和 VCCO 电源且含未使用输出的配置如何计算 IC 功率耗散。由于部分输出未使用,无法直接采用电气特性 指定的 ICCO_PECL 值,并且必须计算输出组电流 (ICCO_BANK) 才能准确估算 IC 功率耗散。
- VCC = 3.3V,VCCOA = 3.3V,VCCOB = 2.5V。典型 ICC 和 ICCO 值。
- 所选 CLKin0/CLKin0* 输入。
- A 组配置为 LVPECL:4 对输出使用 RT = 50Ω 端接至 VT = VCCO – 2V(1 对未使用)。
- B 组配置为 LVDS:3 对输出使用 RL = 100Ω 差分端接(2 对未使用)。
- 禁用 REFout。
- TA = 85°C
利用前一节的电流与功率计算方法,可求出 PTOTAL 和 PDEVICE。
- 根据方程式 6: ICC_TOTAL = 8.5mA + 20mA + 26mA + 0mA = 54.5mA
- 根据表 9-1: IOUT_LOAD (LVPECL) = (1.6V – 0.5V) 50Ω + (0.75V – 0.5V)/50Ω = 27mA
- 根据方程式 7: ICCO_BANK_A = 33mA + (4 × 27mA) = 141mA
- 根据方程式 8: PTOTAL = (3.3V × 54.5mA) + (3.3V × 141mA) + (2.5V × 34mA)] = 730mW
- 根据方程式 9:PRT_PECL = ((2.4V – 1.3V)2/50 Ω) + ((1.55V – 1.3V)2/50 Ω) = 25.5mW(每个输出对)
- 根据方程式 10:PVTT_PECL = 0.5V × [((2.4V – 1.3V)/50Ω) + ((1.55V – 1.3V)/50Ω)] = 13.5mW(每个输出对)
- 根据方程式 11:PRT_HCSL = 0mW(无 HCSL 输出)
- 根据方程式 12: PDEVICE = 730mW – (4 × (25.5mW + 13.5mW)) – 0mW = 574mW
本示例中,IC 器件消耗约 574mW,即总功率 (730mW) 的 79%,而其余 21% 消耗在发射极电阻(4 对共 102mW)和端接电压(VCCO – 2V 侧 54mW)上。
根据 28.5°C/W 的结到壳热阻 RθJA,在 TA = 85°C 时估算的裸片结温比环境温度高约 16.4°C(即 101.4°C)。