ZHCSH72K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
基准输出 (REFout) 提供所选输入时钟的 LVCMOS 复制信号。LVCMOS 输出高电平以 VCCO 电压为基准。可以使用使能输入引脚 REFout_EN 来使能或禁用 REFout,如表 8-4 所示。
| REFout_EN | REFout 状态 |
|---|---|
| 0 | 禁用(高阻态) |
| 1 | 启用 |
REFout_EN 输入由 SYNC 块与所选输入时钟进行内部同步。此同步功能可防止在使能或禁用时 REFout 时钟上出现毛刺和短脉冲。REFout_EN 切换为高电平后,将在输入时钟的三个周期 (tEN) 内使能 REFout。REFout_EN 切换为低电平后,将在输入时钟的三个周期 (tDIS) 内禁用 REFout。
禁用 REFout 后,可以使用电阻负载将输出设置为预先确定的电平。例如,如果 REFout 配置为 1kΩ 负载接地,则禁用时输出被拉至低电平。