ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

交流耦合 LVDS

当与非 LVDS 接收器连接以及重新配置 VCM 时,将交流耦合电容器应用于 LVDS 输出。提供 LVDS 驱动器所需的必要差分端接。后续几节对示例端接进行了说明。

LVDS 交流耦合至 LVPECL

对于 LVDS 至 LVPECL 转换,在交流耦合电容器之后端接,以将共模电压设置为 VCC − 1.3V。此类电阻网络提供 LVDS 驱动器所需要的 100Ω 差分端接。

 LVDS 交流耦合至 LVPECL图 3-11 LVDS 交流耦合至 LVPECL

LVDS 交流耦合至 HCSL

对于 LVDS 至 HCSL 转换,请在电容器之后使用电阻器网络来将共模电压设置为 350mV。接收器侧的端接必须提供 LVDS 驱动器所需的 100Ω 差分端接。

 LVDS 交流耦合至 HCSL图 3-12 LVDS 交流耦合至 HCSL

LVDS 交流耦合至 LP-HCSL

对于 LVDS 至 LP-HCSL 转换,请在交流耦合电容器之前端接 LVDS 驱动器,并将交流耦合输出直接路由至 LP-HCSL 接收器。

 LVDS 交流耦合至 LP-HCSL图 3-13 LVDS 交流耦合至 LP-HCSL

使用内部偏置将 LVDS 交流耦合至 LVDS

对于使用内部偏置的 LVDS 到驱动器的连接,请在交流耦合电容器之前端接 LVDS 驱动器。遵循此端接方案的一些时钟接收器是 LMK0482xLMK04832,它们是具有内部偏置且需要采用此方法的接收器。

 使用内部偏置将 LVDS 交流耦合至 LVDS图 3-14 使用内部偏置将 LVDS 交流耦合至 LVDS

使用内部偏置及端接将 LVDS 交流耦合至 LVDS

对于使用内部端接和偏置的 LVDS 到驱动器的连接,只需要交流耦合电容器。遵循此端接方案的一些时钟接收器是 LMK05318B、LMK5B 系列(如 LMK5B33216)和 LMKCA 系列(如 LMK5C33216A)。请注意,输入缓冲寄存器必须配置为内部 100Ω 差分端接

 使用内部偏置及端接将 LVDS 交流耦合至 LVDS图 3-15 使用内部偏置及端接将 LVDS 交流耦合至 LVDS

使用偏置引脚将 LVDS 交流耦合至接收器

对于具有偏置引脚(例如 VAC_REF 引脚)的接收器,请遵循数据表中的建议端接。根据接收器的不同,可能需要一个 0.1uF 的接地电容器。遵循此端接方案的一些时钟接收器是 LMK1Dxxxx 系列(如 LMK1D1208)和 CDCLVPxxxx 系列(如 CDCLVP1208)。请注意,LMK1Dxxx 系列还支持带外部 100Ω 差分端接的直流耦合输入,但 VAC_REF 引脚必须保持悬空。

 LVDS 交流耦合至 LMK1Dxxxx图 3-16 LVDS 交流耦合至 LMK1Dxxxx
 LVDS 交流耦合至 CDCLVPxxxx图 3-17 LVDS 交流耦合至 CDCLVPxxxx

AC-LVDS 交流耦合至 LVDS

对于 AC-LVDS 型输出(如 LMK05318B 中所示),无需在交流耦合电容器之前端接,因为驱动器在内部偏置并端接。电容器可以放置在接收器或驱动器侧。除非输出 VCM 符合接收器规格,否则请勿对信号进行直流耦合。

 AC-LVDS 交流耦合至 LVDS图 3-18 AC-LVDS 交流耦合至 LVDS