ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

交流耦合 LVPECL

当与非 LVPECL 接收器连接和/或重新配置 VCM 时,将交流耦合电容器应用于 LVPECL 输出。

示例端接

对于传统的 LVPECL 驱动器,需要直流返回路径。将发射极电阻器(140 至 220Ω,通常为 150Ω)置于驱动器侧接地端以保持电流路径。然后,添加交流耦合电容器以将直流偏置与驱动器分离。使用 Thevenin 端接来提供小于 VCC – 1.3V 的新偏置电压。偏置电压从 LVPECL 输入级激活发射极跟随器对的栅极。请参见第 3.1.2 节使用 LVPECL 驱动器的器件的输入级 中的 LVPECL、VML、CML 和 LVDS 电平 之间的连接。

LVPECL 交流耦合至 LVPECL

 使用 Thevenin 端接将 LVPECL 交流耦合至 LVPECL图 3-7 使用 Thevenin 端接将 LVPECL 交流耦合至 LVPECL

AC-LVPECL 交流耦合至 LVPECL

对于 AC-LVPECL 型输出(如 LMK05318B 中所示),无需在交流耦合电容器之前端接,因为驱动器在内部偏置并端接。电容器可以放置在接收器或驱动器侧。除非输出 VCM 符合接收器规格,否则请勿对信号进行直流耦合。

 使用 Thevenin 端接将交流耦合 AC-LVPECL 连接到 LVPECL图 3-8 使用 Thevenin 端接将交流耦合 AC-LVPECL 连接到 LVPECL