ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

直流耦合 LVCMOS(串联端接)

LVCMOS 驱动器通常采用源端接并在内部偏置为 VOH(或 VOH/2)的中间电平,其中 VOH 往往接近 VDD 而 VOL 则接近 0V。

通用准则

  • 避免在 CMOS 输出端放置接地电阻,以防止高电流消耗。如果使用下拉电阻来减小电压摆幅,请确认不会超出输出驱动器的电流限值。查看驱动程序数据表。
  • 如果输出阻抗 (RO) 与所需传输线路阻抗 (ZO) 不匹配、可以放置一个串联电阻器 (RS)。
  • 将 RS 尽可能靠近输出引脚放置,以便匹配阻抗、校正过冲并降低输出压摆率。满足保持阻抗匹配输出的公式:
    • ZO = RO + RS
  • 当 RO 未知时,在初始设计中设置 RS = 0Ω。在测试 PCB 的信号完整性后,可以调整 RS 以实现阻抗匹配。

端接示例:

LVCMOS 直流耦合至 LVCMOS

 LVCMOS 直流耦合至 LVCMOS图 4-1 LVCMOS 直流耦合至 LVCMOS