ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

交流耦合 HCSL

当与非 HCSL 接收器连接或重新配置 VCM 时,将交流耦合电容器应用于 HCSL 输出。

外部端接

HCSL 交流耦合至 LVPECL

对于 HCSL 至 LVPECL 转换,在交流耦合电容器之前将电阻器接地,为 HCSL 驱动器提供直流返回路径。在电容器之后使用一个电阻器网络,将 LVPECL 接收器的共模电压设置为 VCC – 1.3V。

 HCSL 交流耦合至 LVPECL图 3-24 HCSL 交流耦合至 LVPECL

使用外部端接及内部偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS

要使用接受 HCSL 输出 VCM 和/或具有内部偏置的 LVDS 接收器进行转换,请使用接地电阻端接 HCSL 驱动器,并使用差分电阻器端接 LVDS 接收器。

 使用外部端接及内部偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS图 3-25 使用外部端接及内部偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS

使用外部端接及偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS

要使用未在内部偏置的 LVDS 接收器进行转换,请通过电阻器接地端接 HCSL 驱动器,并使用电阻器网络将共模电压重新配置为 1.2V。

 使用外部端接和偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS图 3-26 使用外部端接和偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS

使用内部端接及偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS

为了使用偏置和端接的 LVDS 接收器进行转换,仅使用接地电阻端接 HCSL 驱动器。

 使用内部端接及偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS图 3-27 使用内部端接及偏置将 HCSL 交流耦合至 LVDS