产品详情

Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.000000000001 Output frequency (max) (MHz) 3000 Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of input channels 2
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 基于 BAW VCO 的超低抖动无线基础设施和以太网时钟
    • 在 491.52MHz 下典型 RMS 抖动为 40fs,最大 RMS 抖动为 57fs
    • 在 245.76MHz 下典型 RMS 抖动为 50fs,最大 RMS 抖动为 62fs
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL) 搭配 3 个模拟锁相环 (APLL)

    • 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • DCO 频率调节步长 < 1ppt
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字 保持 和 无中断切换
  • 8 个采用可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式的差分输出
    • 当在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出并在 OUT3_P/N 至 OUT15_P/N 上配置 6 个差分输出时,最多总共 12 个频率输出
    • 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
    • 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI
  • 基于 BAW VCO 的超低抖动无线基础设施和以太网时钟
    • 在 491.52MHz 下典型 RMS 抖动为 40fs,最大 RMS 抖动为 57fs
    • 在 245.76MHz 下典型 RMS 抖动为 50fs,最大 RMS 抖动为 62fs
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL) 搭配 3 个模拟锁相环 (APLL)

    • 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • DCO 频率调节步长 < 1ppt
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字 保持 和 无中断切换
  • 8 个采用可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式的差分输出
    • 当在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出并在 OUT3_P/N 至 OUT15_P/N 上配置 6 个差分输出时,最多总共 12 个频率输出
    • 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
    • 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI

LMK5C23208A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。

器件集成了 2 个 DPLL 和 3 个 APLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,具备一个外部环路滤波器,充分提升了灵活性和易用性。

APLL3 具有超高性能 PLL 和 TI 专有的体声波 (BAW) 技术。BAW APLL 可以生成 491.52MHz 输出时钟,其 RMS 抖动典型值为 40fs / 最大值为 60fs(12kHz 至 20MHz),而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。

基准验证电路会监测 DPLL 基准输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断切换。零延迟模式 (ZDM) 可控制输入和输出之间的相位关系。

该器件可通过 I2C 或 SPI 进行全面编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。

LMK5C23208A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。

器件集成了 2 个 DPLL 和 3 个 APLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,具备一个外部环路滤波器,充分提升了灵活性和易用性。

APLL3 具有超高性能 PLL 和 TI 专有的体声波 (BAW) 技术。BAW APLL 可以生成 491.52MHz 输出时钟,其 RMS 抖动典型值为 40fs / 最大值为 60fs(12kHz 至 20MHz),而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。

基准验证电路会监测 DPLL 基准输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断切换。零延迟模式 (ZDM) 可控制输入和输出之间的相位关系。

该器件可通过 I2C 或 SPI 进行全面编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于无线通信和 且具有 BAW VCO 和 JED204B/JED204C 的 LMK5C23208A 2-DPLL 3-APLL 2 路输入 8 路输出 网络同步器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-20
应用手册 差分及单端信号的端接指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19
用户指南 LMK5C23208A 编程人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 PLL 器件的振荡器电源考虑因素 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频