ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设置共模电压(Thevenin 端接)

当驱动器 VCM 与接收器 VCM 不匹配时,需要进行转换,并且必须重新配置 VCM 以满足接收器规格。使用 Thevenin 端接来调整差分输出的共模电压。

Thevenin 等效电路由电阻器网络组成,如图 3-1 所示。如果使用方程式 1 和方程式 2 配置两个电阻器,则会发生阻抗匹配。Thevenin 频率的信号不易受到信号衰减的影响,因为电路可以提供额外的电流并降低驱动器负载。不过,因此 Thevenin 端接会增加功耗。对于功耗敏感型设计,请改用 Y 偏置端接。

方程式 1. ZO =  RTOP × RBOTTOMRTOP + RBOTTOM≈ 50Ω
方程式 2. VTERM = VCC × RBOTTOMRTOP + RBOTTOM

其中,

  • ZO 是特征阻抗(例如 50Ω 单端)。
  • RTOP 是上拉至电源的电阻。
  • RBOTTOM 是下拉至接地的电阻器。
  • VTERM 为端接电压(通常为共模电压)。
  • VCC 是电源电压(例如 3.3V)。
 交流耦合输出的 Thevenin 端接图 3-1 交流耦合输出的 Thevenin 端接