ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

直流耦合 HCSL

通用准则

传统 HCSL 使用电流模式驱动器从开路发射极输出提供 15mA。HCSL 输出必须驱动到阻性负载中,以提供直流返回路径并生成开关信号。在每个 P 和 N 桥臂上放置一个接地的 50Ω 电阻器可将输出摆幅设置为 750mV,共模电压设置为 350mV。

  • 在每个 P 和 N 输出端均使用一个接地 50Ω 电阻器来端接 HCSL 驱动器。
  • 串联电阻 (RS) 可放置在靠近输出引脚的位置,以校正过冲并降低输出压摆率。RS 的值由传输线路阻抗及驱动器的内部输出阻抗决定。满足保持阻抗匹配输出的公式:
    • ZO = RO + RS
  • 当 RO 未知时,在初始设计中设置 RS = 0Ω。在测试 PCB 的信号完整性后,可以调整 RS 以实现阻抗匹配。下面列出了常用的 RS 值:
表 3-2 HCSL 的典型串联端接
ZO(单端)[Ω] ZO(差分)[Ω] RO [Ω] RS [Ω]
50 100 17 33
42.5 85 15.5 27

示例端接

HCSL 直流耦合至 HCSL

 HCSL 直流耦合至 HCSL图 3-22 HCSL 直流耦合至 HCSL

与 LP-HCSL 接收器连接时,请遵循与直流耦合 HCSL 接收器相同的指南。

HCSL 直流耦合至 LP-HCSL

 HCSL 直流耦合至 LP-HCSL图 3-23 HCSL 直流耦合至 LP-HCSL