ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

交流耦合信号

在以下情况下,输出通常进行交流耦合:

  • 接收器数据表指定交流耦合输入信号。
    • 在这种情况下,接收器具有一个必须使用的内部直流偏置网络。与输入信号串联的外部交流耦合电容器将直流偏置“清除”或与驱动器分离,以避免与接收器的内部偏置发生冲突。
  • 驱动器的共模电压与接收器输入规格匹配。
    • 必须使用交流耦合电容器来重新配置直流偏置。使用外部或者内部偏置网络。

交流耦合输出可能需要在驱动器和接收器侧端接,具体取决于信号类型。端接结构分为三个步骤,如图 2-3 中所示和所述。

 使用三个步骤的交流耦合端接示例图 2-3 使用三个步骤的交流耦合端接示例
  1. 如果驱动器需要直流返回路径接地,则在驱动器侧端接。如果接收器在内部端接和偏置,则此步骤是可选的。
  2. 在驱动器端接之后和接收器端接之前添加交流耦合电容器(通常为 0.1uF),用于将直流偏置从一个电平转移(或“清除”)到另一个电平。交流耦合电容器隔离信号中的直流失调电压,仅允许交流信号通过。
  3. 在接收器侧端接,以根据接收器规格重新配置共模电压。如果接收器在内部端接和偏置,则此步骤是可选的。