ZHCAG30 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介
  5. 2通用端接指南
    1. 2.1 确定驱动程序和接收器要求
    2. 2.2 确定耦合类型
      1. 2.2.1 直流耦合信号
      2. 2.2.2 交流耦合信号
  6. 3差分
    1. 3.1 设置共模电压(Thevenin 端接)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 直流耦合 LVPECL
      2. 3.2.2 交流耦合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 直流耦合 LVDS
      2. 3.3.2 交流耦合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 直流耦合 HSDS
      2. 3.4.2 交流耦合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 直流耦合 HCSL
      2. 3.5.2 交流耦合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 直流耦合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 交流耦合 LP-HCSL
  7. 4单端
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 直流耦合 LVCMOS(串联端接)
      2. 4.1.2 交流耦合 LVCMOS(串联端接)
    2. 4.2 差分 P 或 N
      1. 4.2.1 直流耦合差分 P 或者 N
  8. 5总结
  9. 6参考资料

直流耦合 LVPECL

对于直流耦合的 LVPECL 信号,需要适当的输出端接以满足三项要求:提供直流返回路径、保持阻抗匹配以及保持共模电压。

通用准则:

直流返回路径

如 SLLA120 应用手册第 3.1.1 节 LVPECL 输出级 中所述,LVPECL 输出基于开路发射器。需要一个接地电流返回路径(例如下拉电阻器)来完成来自输出级的电路,并在输出端获得信号。

共模电压

传统的 LVPECL 输出级的 VCM 为表 3-3 中所列的 VCC – 1.3V。

表 3-1 传统 LVPECL 的输出 VCM
VCC [V] 输出 VCM [V]
3.3 2
2.5 1.2\

端接电阻器(等于布线阻抗)上拉至 Vcc – 2V,产生约 15mA 的 LVPECL 输出电流。使端接电压小于 LVPECL 输出驱动器的 VCM,以便使输出驱动器级保持正常运行。有关 LVPECL 输入和输出级设计的更多详细信息,请参见 SLLA120 应用手册。

阻抗匹配

传输线路阻抗受电阻器网络的影响。如果不注意匹配阻抗且仅提供直流路径,则输出可能会出现明显的过冲、下冲和/或反射。使用 IBIS 模型通过 HyperLynx 等软件来仿真信号完整性。下图显示了 LVPECL 驱动器及 LVPECL 接收器之间的 IBIS 仿真。

图 3-3 在输出驱动器进行更好端接时提供振荡器仿真结果。提供了直流返回路径,并且阻抗相匹配。

图 3-2 提供了输出驱动器端接不良时的示波器仿真结果。提供了直流返回路径,但阻抗不匹配。

 端接不良的 HyperLynx LVPECL 仿真图 3-2 端接不良的 HyperLynx LVPECL 仿真
 具有更好端接的 HyperLynx LVPECL 仿真图 3-3 具有更好端接的 HyperLynx LVPECL 仿真

使用传统端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL

 传统 LVPECL 端接图 3-4 传统 LVPECL 端接

使用 Thevenin 端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL

当 Vcc–2V 的外部电源电压不常见时,请改用 Thevenin 端接。使用其他电阻网络方法,如 π (PI) 和 Y 偏置,在没有电源电压连接的情况下终止。

示例端接

将电阻器网络配置为具有 VCC–2V 的偏置电压(以允许裕度),并提供 50Ω 阻抗匹配。

方程式 3. Z O   =     R T O P   ×   R B O T T O M R T O P   +   R B O T T O M =   130 Ω   ×   82 Ω 130 Ω   +   82 Ω ≈   50 Ω

如果 RTOP = 130Ω 且 RBOTTOM = 82Ω,那么:

方程式 4. V T E R M   =   V CC   ×   R B O T T O M R T O P   + R B O T T O M   =   3.3 V   ×   82 Ω 130 Ω   +   82 Ω   ≈   1.3 V    
 使用传统端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL图 3-5 使用传统端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL
 使用 Thevenin 端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL图 3-6 使用 Thevenin 端接将 LVPECL 直流耦合至 LVPECL