ZHCAF08 February   2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4 , AM2732 , AM2732-Q1 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , AM67 , AM68A , AM69A , DRA821U , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 配置程序
  5. 2软件栈
    1. 2.1 Configurator Plug-in
    2. 2.2 源文件
    3. 2.3 用户指南
    4. 2.4 合规性支持包 (CSP)
  6. 3使用源-构建驱动程序和示例
    1. 3.1 一次性设置
    2. 3.2 构建说明
    3. 3.3 构建命令语法
  7. 4获取 MCAL 软件包
  8. 5总结
  9. 6参考资料

配置程序

使用任何符合 AUTOSAR 的配置工具所提供的图形界面,均可轻松完成对任何驱动程序的多项设置。市场上有多种配置程序工具,例如 Elektrobit (EB) tresos® Studio、Vector DaVinci 配置程序和 KPIT K-SAR 等。

TI Sitara MCU、MPU 和 Jacinto 处理器所捆绑的 MCAL 配置插件在 Elektrobit 提供的 EB tresos Studio 配置程序工具上进行开发和测试。Elektrobit tresos Studio 支持配置程序插件的一些附加功能,可在工具上使用,同时不提供直接的跨工具可用性。这包括用于获取节点的、基于模板的代码生成和 XPath(可扩展样式表语言转换路径的缩写)等功能,这些节点并不是所有符合 AUTOSAR 的 Configurator 工具共用的。

EB tresos Studio 可在 Microsoft® Windows® 的 Desktop GUI 应用程序中获取,也可在基于 Unix® 的系统中作为 CLI 在 <EB_Installation_Path>/bin/tresos_cmd.sh 中使用。