ZHCAF08 February 2025 AM2612 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4 , AM2732 , AM2732-Q1 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , AM67 , AM68A , AM69A , DRA821U , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1
Configurator Plug-in 提供模块相关参数的配置选项,可以使用 Configurator Tool 编辑和生成这些参数,从而获取可用模块字段的 GUI。任何符合 AUTOSAR 的配置程序工具都可以利用模块插件文件从 ARXML 文件加载可配置字段(具体而言,架构 ARXML 文件加载模型,数据 ARXML 可以为架构中的每个字段提供可加载的预配置值和建议配置值),并生成相应的 include 和 source 文件。
适用于 EB tresos Studio 的 Configurator Plug-in 包括以下文件内容:
config/<Module>.xdm - XML Data Format 文件,它可以使用 EB tresos 支持的 XPath 和表达式类型验证。<Module>.arxml - 标准 AUTOSAR XML 文件,可在任何符合 AUTOSAR 的配置程序工具中加载插件架构。config_ext/<Module>_Rec.xdm - 建议的 XDM Data 文件,其可以为 XDM 中的许多可用选项加载建议的字段值。generate/include/<Module>_Cfg.h - Module Configuration Header 文件生成模板。src/<Module>_Cfg.c - Pre-compile 配置变量的 Module Configuration Source 文件生成模板。<Module>_Lcfg.c - Link-time 配置变量的 Module Configuration Source 文件生成模板。<Module>_PBcfg.c - Post-Build 配置变量的 Module Configuration Source 文件生成模板。generate_swcd/swcd/<Module>_Bswmd.arxml - plug-in 的 BSW Module Description 文件。META-INF/MANIFEST.MF - 用于描述插件的 Java Manifest 文件。CRYPTOMANIFEST.MF 和 CRYPTOMANIFESTSIG.MF - 已签名的 plug-in 文件,能对插件的每个文件(这些文件除外)进行签名,并包含与 User License 一起使用的加密插件源信息。plugin.xml - 适用于多种插件特定设置的 Plug-in XML 文件。要使用配置程序插件,请执行以下步骤:
plugins/ 文件夹下粘贴要加载的插件文件夹,通常是 Microsoft® Windows® 系统的 C:/EB/tresos/。通过 MCAL 软件文件中所述的机制从 TI 获取特定器件的插件。请勿在复制插件时运行 EB tresos,否则可能无法识别软件,并且必须关闭并重新启动 EB tresos。







include/<Mip>_Cfg.h 和 src/<Mip>_Cfg.c 基于配置变量的配置源文件,以与任何驱动程序的最终应用一起使用。在 <EB_tresos_Installation_Path>/doc/ 文件夹可获取有关安装和使用 EB tresos Studio 的文件。有关使用此工具的更多详细信息,另请参阅 EB/tresos/doc/2.0_EB_tresos_Studio/2.1_Studio_documentation_users_guide.pdf 上的 Users Guide。