ZHCAF08 February   2025 AM2612 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4 , AM2732 , AM2732-Q1 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1 , AM67 , AM68A , AM69A , DRA821U , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 配置程序
  5. 2软件栈
    1. 2.1 Configurator Plug-in
    2. 2.2 源文件
    3. 2.3 用户指南
    4. 2.4 合规性支持包 (CSP)
  6. 3使用源-构建驱动程序和示例
    1. 3.1 一次性设置
    2. 3.2 构建说明
    3. 3.3 构建命令语法
  7. 4获取 MCAL 软件包
  8. 5总结
  9. 6参考资料

合规性支持包 (CSP)

合规性支持包 (CSP) 是德州仪器 (TI) 提供的一组文件报告,旨在认证 TI 软件组件符合安全标准。这些报告包括适用于基线质量 (BQ) < 汽车质量 (AQ) < 功能安全质量 (FSQ) 的不同文件集。在汽车中使用时,MCAL 的目标是 FSQ。目前,鉴于在 FuSa 上使用时既未涵盖也未声明其他文件(例如示例应用程序和 BSW 存根),因此,仅在包括配置程序插件在内的驱动程序源中考虑合规性。

甚至会让具有功能安全专业知识的外部组织评估 CSP 文件,以按照相关安全标准(例如 IEC61508 和 ISO26262:2018)进行所需的 SIL 和汽车 SIL (ASIL) 级合规性认证。在进行 CSP 审核之后,该组织随后可以根据公司的质量阈值审核标准对 TI 器件进行认证。CSP 不是一个通用术语,而是专门针对 TI 的一系列安全合规性鉴定文件。

在本应用手册发布日之前,TÜV SÜD 授予的、适用于 AM263x Sitara MCU 的 MCAL v09.01.00 和适用于 J7 Jacinto 器件系列的 MCUSW v03.00.00 (基于处理器 SDK RTOS v08.06.00)均进行了 ASIL-D/SIL-3 认证,其中,MCAL v09.00.00.02 适用于 AM62x 和 AM62Ax Sitara MPU,而 v09.01.00 适用于 AM273x Sitara MCU 器件系列。MCAL 认证文件可从 TI.com 中获取。