ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
传感器控制器以三种模式运行:工作 (24MHz) 模式、低功耗 (2MHz) 模式和待机模式。运行任务代码时,传感器控制器处于工作模式或低功耗模式,否则处于待机模式。
图 2-4 传感器控制器功耗模式与 Arm Cortex M4F传感器控制器可通过两种不同的内部电源运行 — 主电源管理系统或待机期间使用的电源方案。
主电源系统设计为提供数十毫安的电流,可为整个 IC 供电,但其缺点是从待机模式转换然后再恢复待机模式期间功耗较大。在工作模式 (24MHz) 下,需要此系统进行操作。
待机电源方案在待机模式下运行,但也可在低功耗模式下为传感器控制器供电。由于不需要更改工作模式,而且系统中有一个专用的 2MHz 振荡器(相对于更高频率的分频设计),因此低功耗 (2MHz) 运行模式专为超低功耗运行而设计。