ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
传感器控制器是一款可编程、自主式超低功耗 CPU,具有快速唤醒功能和极低的电流传感器读数。大多数楼宇自动化系统需要每秒多次唤醒并执行小任务,而启动和关闭能耗很容易成为应用总能耗的主要影响因素。大型高速 MCU 系统通常需要大量模块/例程,这会大幅增加从待机模式切换到工作模式的能耗。例如,更大的 MCU 系统可能需要功能更强的 PRCM(电源和时钟模块)系统。为解决这一问题,TI 推出了传感器控制器引擎,其可从待机状态唤醒(执行任务然后恢复待机状态),同时尽可能减少能耗。传感器控制器是 CC13x2/4 和 CC26x2/4 无线器件中配备的超低功耗辅助处理器,本应用手册探讨了它的多功能性,重点介绍楼宇自动化应用。