ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

低功耗 ADC

如前所述,CC13x2 和 CC26x2 器件中包含 12 位模数转换器 (ADC) 外设块,其通常由传感器控制器使用,需要 SCLK_HF 信号,因此在低功耗 (2MHz) 模式下不可用。本节的目标是重点介绍一种替代设计,该设计使用在 2MHz 模式下运行的 CC13x2/4 和 CC26x2/4 传感器控制器创建 8 位逐次逼近 (SAR) 型低功耗 ADC。在此设计中,比较器和数模转换器 (DAC) 外设可在低功耗模式下使用。

 SAR ADC 方框图图 3-12 SAR ADC 方框图

SAR ADC 由四个主要块组成:

  • 采样保持 (S/H) 块,在采样期间锁定模拟电压电平。
  • SAR 逻辑块,使用传感器控制器复制。
  • DAC,其输出由 SAR 逻辑块控制。
  • 比较器,将模拟信号与 DAC 输出进行比较。