SimpleLink™ CC13x4 器件系列是低功耗、低于 1GHz(或采用 CC1354 的多频段低于 1GHz 和 2.4GHz)无线微控制器 (MCU),适用于需要增强安全性、片上无线更新功能以及支持高级应用或大型无线协议的应用。它支持 IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、mioty 和专有系统,包括 TI 15.4-Stack(低于 1GHz)和 2.4GHz 协议(例如 BLE 5、Zigbee 和 Thread)。
除了软件兼容之外,在低于 1GHz 无线 MCU 中,7mm × 7mm QFN 封装的 32kB 闪存到最高 1MB 闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。有关 TI 的低于 1Ghz 器件的更多信息,请参阅低于 1GHz 产品。