ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

待机模式

在待机模式下,传感器控制器基本上处于非工作状态,但会在尽可能减少功耗的同时保持状态(RAM 保留)。

术语待机 用于整个 MCU 系统处于暂停 状态,但除了整个 MCU RAM 的存储器保留外,还有一个实时时钟在运行的模式。这意味着 MCU 系统可以在进入待机模式之前的位置继续运行。请注意,一些 MCU 制造商在说明其待机功耗时几乎不保留 RAM,这意味着重新开始运行需要花费更多的时间和能量。

CC13xx 系列采用 TI 设计的 65nm 工艺技术,可提供超低漏电晶体管。这些晶体管用于注重超低功耗的模块中 — 例如传感器控制器 MCU 系统和大多数 RAM 块。即使在高温条件下,这种专用工艺技术也能实现低功耗。

使用此功能的一项关键节能技术是传感器时序,其在需要对传感器进行采样之前的指定时间段启用传感器,使传感器控制器在传感器启动时保持最低功率状态,仅在传感器准备就绪时才激活。

 带有一个和多个传感器的传感器时序图 2-5 带有一个和多个传感器的传感器时序

有关更多信息,请查看使用 CC13x2 和 CC26x2 传感器控制器的传感器时序