ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

超低功耗 SPI 加速度计

超低功耗加速度计能够以最低的能耗检测运动、方向、振动甚至手势。这些传感器能够实现一系列应用,提高现代智能楼宇的效率、安全性和便利性。

在占用检测中,加速度计可用于感知房间内的运动或人员存在。由于其灵敏度较高,因此能够检测脚步声等细微的振动。这与照明和暖通空调系统的节能以及入侵检测等应用息息相关。

监测和诊断至关重要的系统也使用了加速度计。在电梯和暖通空调系统中,加速度计提供有关振动和运动模式的数据,因此可以检测到运行中的异常情况,并在需要时发出维护信号。

另外,我们还有一个用于加速度计数据处理的机器学习设计,利用 CC1352 平台的功能识别手势或运动模式(例如上下、左右或圆周运动)。您可以使用 Edge Impulse 平台轻松评估完整的设计,如需了解更多信息,请从此处开始。

BOOSTXL-UPLSENSE 配备了一个超低功耗加速度计。此传感器使用串行外设接口 (SPI) 与传感器控制器通信。加速度计能够以 100Hz 的频率向传感器控制器报告。一旦检测到变化超过某个阈值,传感器控制器就会唤醒系统 CPU,而系统 CPU 可点亮两个 LED 之一。

表 3-6 SPI 加速度计功耗
平均电流消耗单位电池寿命 (CR123)
SPI 加速度计静止 (100Hz)5.1µA4 年零 5 个月
SPI 加速度计移动 (100Hz)8.5µA2 年零 8 个月
 SPI 加速度计:稳定 — 30 秒图 3-27 SPI 加速度计:稳定 — 30 秒
 SPI 加速度计:稳定 — 1 秒图 3-28 SPI 加速度计:稳定 — 1 秒
 SPI 加速度计:稳定 — 一次测量图 3-29 SPI 加速度计:稳定 — 一次测量
 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量图 3-30 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量
 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量图 3-31 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量
 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量图 3-32 SPI 加速度计:移动中 — 一次测量