ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
下面的方框图演示了使用传感器控制器引擎实现运动检测的过程。该方框图提供模拟 PIR 传感器的简单信号链,其中整合了一个用于缓冲信号的运算放大器 (op-amp),以及另一个用于放大 PIR 信号的运算放大器。这种无电容器设计利用传感器控制器的内部 DAC 有效消除了 PIR 信号的直流分量。DAC 稳定至 PIR 信号的直流值,每隔几秒更新一次,以确保准确的检测和增强的系统性能。
阈值检测和运动频率可通过软件进行调整,从而实现灵活、可定制的运动检测。检测到运动时,传感器控制器会唤醒主 ARM CPU,然后激活无线电,以通过低于 1GHz 或 2.4GHz 发送信号。在没有运动的情况下,主 CPU 会保持在深度睡眠模式,从而确保超低功耗和延长电池寿命。这种设计有效地平衡了性能与能效,专为低功耗运动检测应用而设计。
图 3-3 无电容器 PIR 运动检测方框图