ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

电容式触控

随着智能楼宇和物联网驱动型基础设施越来越受到重视,CapTouch 提供了直观的界面来控制照明、暖通空调和门禁控制等各种系统。例如,在照明控制应用中,CapTouch 面板允许用户通过简单的点击来调节亮度或安排照明变化。在暖通空调系统中,CapTouch 界面用触摸屏取代了传统的恒温器,其可控制温度、湿度和空气质量设置。在门禁控制应用中,它们也可以集成到触敏式键盘和生物识别设备中用于安全进入。

BOOSTXL-ULPSENSE 上的电容式触控示例在顶层使用一个较小的圆形覆铜区域,并在底层使用一个网格接地平面来形成一个小型电容器。传感器控制器能够利用 ISRC(电流源)和时间数字转换器 (TDC) 外设来测量电容。用指尖触摸时,系统的电容会发生变化。在不对电容式触控按钮进行任何输入以及在按钮激活的情况下,对电容式触控示例进行了测试。未检测到触摸按钮时,传感器控制器以 32Hz 的频率唤醒。如果检测到按钮按压操作,传感器控制器会将唤醒间隔增加到约 100Hz。传感器控制器还可以唤醒系统 CPU 并通知触摸事件。

 电容式触控原理(简化版)图 3-13 电容式触控原理(简化版)
表 3-3 电容式触控功耗
平均电流消耗单位电池寿命 (CR123)
未触摸 (32Hz)8.5µA2 年零 8 个月
触摸(约 100Hz)84.1µA3 个月

以下各图显示了 EnergyTrace™ 在 1 秒测量时间内捕获的电流信号以及单次测量值。

 电容式触控:未触摸时的测量值 — 1 秒图 3-14 电容式触控:未触摸时的测量值 — 1 秒
 电容式触控:未触摸时的测量值 — 一次测量图 3-15 电容式触控:未触摸时的测量值 — 一次测量
 电容式触控:触摸时的测量值 — 1 秒图 3-16 电容式触控:触摸时的测量值 — 1 秒
 电容式触控:触摸时的测量值 — 一次测量图 3-17 电容式触控:触摸时的测量值 — 一次测量

1 秒钟的测量窗口显示唤醒频率的增加(如前所述),每个峰值(一次测量)代表传感器控制器的一次唤醒。