ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
模拟光传感器在楼宇自动化应用中发挥着至关重要的作用,它能提供环境光照水平的实时数据,从而实现对照明系统和其他环境设置的动态控制。例如,在照明自动化中,可以根据可用自然光量(日光采集)调节人工照明。在暖通空调系统中,模拟光传感器与其他传感器一起工作以检测日光强度,并根据季节和白天的情况相应地调节供暖或制冷系统。
模拟光传感器输出的电流取决于传感器受到的光照量。电流将馈入电阻器,从而产生可由 ADC 捕获的电压。传感器控制器使用外设计时器 2,在传感器控制器唤醒进行测量之前约 1ms 为模拟光传感器供电。如果光照水平高于阈值,传感器控制器可唤醒系统 CPU 进行测量处理。可通过 10Hz 的频率重复此过程。本示例在整个测试期间使用相同的环境光进行测试。
| 平均电流消耗 | 单位 | 电池寿命 (CR123) | |
|---|---|---|---|
| 模拟光传感器 (10Hz) | 9.1 | µA | 2 年零 6 个月 |
图 3-18 模拟光传感器:30 秒
图 3-19 模拟光传感器:2 秒
图 3-20 模拟光传感器:一次测量