ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
电位器由电阻式元件和可拆卸刮片组成,刮片可沿元件移动调节电阻,从而提供可变的电压输出。例如,电位器设计用于光线控制的调光器开关,也可通过调节控制电路中的电阻来调节风扇速度、气流和温度设置。
BOOSTXL-ULPSENSE 上的电位器连接为电压分压器。该示例使用 COMPA 和基准 DAC 实现 SAR-ADC。电位器示例在电位器设置为中间位置时进行测试。传感器控制器能够以 25Hz 的速率唤醒,如果检测到变化,传感器控制器可以唤醒并通知系统 CPU。
| 平均电流消耗 | 单位 | 电池寿命 (CR123) | |
|---|---|---|---|
| 电位器静止 (25Hz) | 2.1 | µA | 10 年 |
| 电位器正在移动 | 14.7 | µA | 1 年零 6 个月 |
图 3-21 电位器:中间 — 30 秒
图 3-22 电位器:中间 — 1 秒
图 3-23 电位器:中间 — 一次测量
图 3-24 电位器:移动中 — 30 秒
图 3-25 电位器:移动中 — 1 秒
图 3-26 电位器:移动中 — 一次测量