ZHCAEZ5 February   2025 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 楼宇自动化中的传感器控制器
    2. 1.2 TI 器件
      1. 1.2.1 CC13x4 无线 MCU
      2. 1.2.2 CC26xx 无线 MCU
  5. 2传感器控制器
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 传感器控制器电源模式
      1. 2.2.1 工作模式
      2. 2.2.2 低功耗模式
      3. 2.2.3 待机模式
      4. 2.2.4 在电源模式之间切换
        1. 2.2.4.1 24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
        2. 2.2.4.2 2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
    3. 2.3 功率测量设置
      1. 2.3.1 EnergyTrace™ 软件
      2. 2.3.2 软件
      3. 2.3.3 电流消耗测量
      4. 2.3.4 硬件
  6. 3使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
    1. 3.1 PIR 运动检测
      1. 3.1.1 PIR 传统信号链
      2. 3.1.2 无电容器运动检测方框图
      3. 3.1.3 数字信号处理
        1. 3.1.3.1 硬件
        2. 3.1.3.2 数字信号处理
    2. 3.2 玻璃破裂检测
      1. 3.2.1 低功耗与低成本玻璃破裂方框图
    3. 3.3 门窗传感器
    4. 3.4 低功耗 ADC
      1. 3.4.1 Sensor Controller Studio 中的代码实现
      2. 3.4.2 测量
    5. 3.5 使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
      1. 3.5.1 电容式触控
      2. 3.5.2 模拟光传感器
      3. 3.5.3 电位器(0 至 200kΩ 范围)
      4. 3.5.4 超低功耗 SPI 加速度计
      5. 3.5.5 簧片开关
  7. 4总结
  8. 5参考资料

PIR 传统信号链

在传统的 PIR 运动检测信号链中,来自 PIR 传感器的信号通常经过一系列增益带通滤波器(通常包含直流阻断电容器),然后馈送到一组比较器以进行低侧和高侧波形检测(用作窗口比较器)。

 PIR 传统信号链图 3-2 PIR 传统信号链

对于上述情况,使用纯硬件元件的主要缺点之一是,信号链是固定且有限的。对于带通滤波器,需专门针对特定的检测范围和运动速度来配置增益和截止频率。典型截止频率约为 0.7Hz 至 30Hz,总体信号增益可高达 1000 倍。我们在调查过程中发现此信号链的另一个缺点是,这些直流滤波电容器实际上会成为信号链中非常大的噪声源。陶瓷表面贴装电容器通常由钛酸钡制成,而钛酸钡具有压电效应,这意味着任何噪声或振动实际上都会在电容器上产生小噪声信号。处于如此低频率的钽电容器也会给信号带来噪声。在信号链中将此噪声与高达 1000 倍的增益耦合可能会返回非常差的信噪比。