ZHCAEZ5
February 2025
CC1310
1
摘要
商标
1
引言
1.1
楼宇自动化中的传感器控制器
1.2
TI 器件
1.2.1
CC13x4 无线 MCU
1.2.2
CC26xx 无线 MCU
2
传感器控制器
2.1
特性
2.2
传感器控制器电源模式
2.2.1
工作模式
2.2.2
低功耗模式
2.2.3
待机模式
2.2.4
在电源模式之间切换
2.2.4.1
24MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
2.2.4.2
2MHz — 从待机状态启动并恢复待机状态的能量
2.3
功率测量设置
2.3.1
EnergyTrace™ 软件
2.3.2
软件
2.3.3
电流消耗测量
2.3.4
硬件
3
使用传感器控制器的楼宇自动化用例与技术
3.1
PIR 运动检测
3.1.1
PIR 传统信号链
3.1.2
无电容器运动检测方框图
3.1.3
数字信号处理
3.1.3.1
硬件
3.1.3.2
数字信号处理
3.2
玻璃破裂检测
3.2.1
低功耗与低成本玻璃破裂方框图
3.3
门窗传感器
3.4
低功耗 ADC
3.4.1
Sensor Controller Studio 中的代码实现
3.4.2
测量
3.5
使用 BOOSTXL-ULPSENSE 的不同传感器读数
3.5.1
电容式触控
3.5.2
模拟光传感器
3.5.3
电位器(0 至 200kΩ 范围)
3.5.4
超低功耗 SPI 加速度计
3.5.5
簧片开关
4
总结
5
参考资料
2.1
特性
传感器控制器可以访问模拟和数字外设,其中包括:
12 位 ADC,能够对支持模拟 I/O 或内部芯片电压进行采样。
两个比较器:一个高速连续时间比较器 (CompA) 和一个低功耗时钟比较器 (CompB),更新频率为 32kHz。
8 位基准 DAC,能够支持具有基准电压的比较器。
SPI 主器件接口。
位操作串行接口,包括 I2C 主器件、UART 等。
时间数字转换器,能够测量可配置的启动和停止触发器之间的时间。
可编程电流源,能够提供 0 到 20µA 的电流。
两个简单的 16 位计时器。
具有 PWM 和四条捕获/比较通道的计时器,无需唤醒传感器控制器即可设置和清除事件。
具有 4 条捕获或比较通道的 16 位异步通用计时器。
超低功耗 16 位脉冲计数器,能够对任何数字输入引脚或比较器输出的上升沿进行计数。
可访问所有 GPIO 引脚。
图 2-3
传感器控制器外设