ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
簧片开关能够检测磁场。通常情况下,该开关为开路,但对该开关上施加磁场时,开关将闭合。簧片开关与上拉电阻器串联,因此 REED 信号可以低电平有效。簧片开关可用于多种应用;例如门窗传感器。图 3-10 显示对开门事件的检测。
图 3-10 检测开门事件第一块磁铁在中心位置的最大检测距离约为 0.7 英寸,中心峰值的两侧各有一个次峰值。较深的红色阴影区域表示 Z 轴方向上的检测重叠,这在以下 3D 图中清晰显示:
图 3-11 簧片开关磁铁 1 检测场 (3D)