ZHCAEZ5 February 2025 CC1310
如本章开头所述,传感器控制器可以在两种速度下运行:2MHz(低功耗模式)和 24MHz(工作模式)。2MHz 模式在启动效率方面功耗最低,但在可用外设数量方面也存在一些限制。当传感器控制器处于待机模式(基本上处于非工作状态,但在尽可能减少功耗的同时保持状态(RAM 保留))时,系统可以唤醒至 2MHz 模式或 24MHz 模式。为了测量唤醒过程所消耗的电流(换句话说,并非真正用于应用,而只是由于唤醒过程所产生的额外 能量),我们选择了一个非常简单但也可以测量的应用:从待机状态唤醒 -> 切换引脚然后恢复待机状态 — 每秒重复此操作 100 次 (100Hz)。鉴于应用的简单性,这并不会对总功耗造成太大影响,因此或多或少仅测量从待机模式进入工作模式 (24MHz) 然后再恢复待机模式所需的额外 能量。