ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
计时器是任何 MCU 中最基本和最重要的模块之一,并且所有应用中都会使用此资源。计时器可用于定期处理任务、延迟、输出 PWM 波形,以驱动至器件、检测外部脉冲的宽度和频率,以及模拟波形输出等。
MSPM0C 系列 MCU 包括通用计时器 (TIMG) 和高级控制计时器 (TIMA)。该器件可用于多种功能,包括测量输入信号边沿和周期(捕捉模式)生成输出波形(比较模式输出),例如 PWM 信号。表 7-1 中汇总展示了各个计时器的不同特性和配置。
| 实例 | 电源域 | 计数器分辨率 | 预分频器 | 重复计数器 | CCP 通道 | 相负载 | 影子负载 | 流水线型 CC | 死区 | 故障处理程序 | QEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG1 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG2 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG3 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG4 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG5 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG6 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG7 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | 是 | 是 | - | - | - |
| TIMG8 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | 是 |
| TIMG9 | PD0 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | 是 |
| TIMG10 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | 是 |
| TIMG11 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 2 | - | - | - | - | - | 是 |
| TIMG12 | PD1 | 32 位 | - | - | 2 | - | - | 是 | - | - | - |
| TIMG13 | PD0 | 32 位 | - | - | 2 | - | - | 是 | - | - | - |
| TIMG14 | PD1 | 16 位 | 8 位 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TIMA0 | PD1 | 16 位 | 8 位 | 是 | 4/2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
| TIMA1 | PD1 | 16 位 | 8 位 | 是 | 2/2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |