ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
在 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 上,可以将一个 4 至 24MHz 典型频率的数字时钟引入器件,以用作 HFCLK 源。在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上,可以将一个 4 至 32MHz 典型频率的数字时钟引入器件,以用作 HFCLK 源,而不使用 HFXT。HFCLK_IN 和 HFXT 是互斥的,不得同时启用。
HFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且推荐的典型占空比为 50%。
图 4-5 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 外部时钟输入 HFCLK_IN