ZHCAD94B October   2023  – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. MSPM0C 硬件设计检查清单
  5. MSPM0C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
      1. 3.2.1 上电复位 (POR) 监测器
      2. 3.2.2 欠压复位 (BOR) 监测器
      3. 3.2.3 电源变化期间的 POR 和 BOR 行为
  7. 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
      1. 4.1.1 内部低频振荡器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部系统振荡器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部振荡器和外部时钟输入
      1. 4.2.1 低频晶体振荡器 (LFXT)
      2. 4.2.2 LFCLK_IN(数字时钟)
      3. 4.2.3 高频晶体振荡器 (HFXT)
      4. 4.2.4 HFCLK_IN(数字时钟)
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
      1. 5.2.1 标准 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)
  9. 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 和 DAC 设计注意事项
  10. 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
      1. 9.2.1 什么是接地噪声?
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

频率时钟计数器 (FCC)

频率时钟计数器 (FCC) 可对器件上的各种振荡器和时钟进行灵活的系统内测试和校准。FCC 计算在已知固定触发周期(源自次级基准源)内所选源时钟上显示的时钟周期数,以估算源时钟的频率。

MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 上的 FCC

在 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 上,应用软件可以使用 FCC 来测量以下振荡器和时钟的频率:

  • MCLK
  • SYSOSC
  • CLK_OUT
  • 外部 FCC 输入 (FCC_IN)
 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 系列频率时钟计数器方框图图 4-8 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 系列频率时钟计数器方框图

MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上的 FCC

在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上,应用软件可以使用 FCC 来测量以下振荡器和时钟的频率:

  • MCLK
  • SYSOSC
  • CLK_OUT
  • HFCLK
  • 外部 FCC 输入 (FCC_IN)

 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 系列频率时钟计数器方框图图 4-9 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 系列频率时钟计数器方框图
注: 虽然外部 FCC 输入(FCC_IN 功能)可用作 FCC 时钟源或 FCC 触发输入,FCC 输入在同一 FCC 捕获期间不能同时用于这两个功能。FCC 输入必须配置为 FCC 时钟源或 FCC 触发器。