ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C 系列器件使用 3.3V 逻辑电平(不包括 ODIO)。为了在没有外部电平转换器器件的情况下与 1.8V 器件通信,图 8-2 给出了一个用于连接 1.8V 器件的建议电路。
图 8-2 与 1.8V 器件通信的建议电路此电路中使用了两个 MOSFET;检查 VGS 以确保 MOSFET 能够使用低 RDS (on) 完全导通。对于 1.8V 器件,在 MOSFET 上使用低于 1.8V 的 VGS。但是,不要使用极低 VGS MOSFET,因为这会导致 MOSFET 在极低的电压下导通(MCU 逻辑将其判断为 0),从而导致通信逻辑错误。