ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 没有 ROM BSL。用户需要使用辅助 BSL 并将辅助 BSL 代码放置在闪存中的 0x0 地址处。MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 也没有 ROM BSL,但 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 支持 NONMAIN 中的 BSL 调用引脚设置和辅助 BSL 地址(备用 BSL 地址)设置。这些配置允许 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 在引导过程中检查调用引脚,并直接跳转到辅助 BSL 地址。