ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 支持比较器模块 (COMP),该模块是具有通用比较器功能的模拟电压比较器。请注意,MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 不支持 COMP 模块。比较器模块包括内部和外部输入;用户可以灵活地使用这些结构来处理模拟信号。内部温度传感器可以直接作为 COMP 输入。图 6-2 展示了 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 的比较器方框图。
图 6-2 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 比较器方框图在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上,8 位 DAC 可用于生成 COMP 的基准电压,也可输出到器件引脚 (PA11)。当需要将 DAC 输出到器件引脚时,需要进行一些寄存器设置:
请注意,8 位 DAC 输出驱动能力较弱,因此 DACOUT 不能用于驱动外部电阻负载。