ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
器件内部有一个低压降线性稳压器来生成一个 1.35V 电源轨,以便为器件内核供电。在除关断外的所有电源模式中,内核稳压器均处于运行状态。在所有其他功耗模式(运行、休眠、停止和待机)中,稳压器的驱动强度会自动配置为支持每种模式的最大负载电流。这降低了使用低功耗模式时稳压器的静态电流,从而提高了低功耗性能。