ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
SYSOSC 是一个片上、精确且可配置的振荡器,其频率为出厂微调频率。在 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 上,基础频率为 24MHz,低频率为 4MHz。在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 上,基础频率为 32MHz,低频率为 4MHz。SYSOSC 提供了一个高频时钟,让 CPU 能够高速运行以执行代码和处理性能。
SYSOSC 频率校正环路
SYSOSC 应用的整体精度取决于是否使用内部 ROSC 电阻以及温度。在 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 上,在 FCL 模式下,SYSOSC 电路误差在 25°C 时为 ±1.2%,0°C 至 85°C 时为 -1.6% 至 1.4%、-40°C 至 125°C 时为 -2% 至 1.4%。在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106上,在 FCL 模式下, SYSOSC 电路误差在 -40°C 至 125°C 时 ±1.5%。