ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0 LaunchPad 套件包含 XDS110 (Lite) 电路。您还可以使用此调试器来将固件下载到 MSPM0 器件中。图 5-5 显示了 LP-MSPM0C1104 上的 2.54mm 探针。而 图 5-6 展示了 LP-MSPM0C1106 上的 2.54mm 探针和 10 引脚探针。
图 5-5 LP-MSPM0C1104 上的探针
图 5-6 LP-MSPM0C1106 上的探针2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。您可以将 SWDIO SWCLK 3V3 GND 连接到电路板,并将固件下载到 MSPM0C 器件中。LP-MSPM0C1106 上的 2.54mm 探针还支持 EnergyTrace 技术,可精确地实时测量功耗。有关 EnergyTrace 技术的更多信息,请参阅 EnergyTrace 技术工具页面。
10 引脚探针:在 LP-MSPM0C1106 上,该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 3.3V 电源。用户可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110,并将固件下载到 MSPM0C 器件中。