ZHCAD94B October   2023  – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. MSPM0C 硬件设计检查清单
  5. MSPM0C 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
      1. 3.2.1 上电复位 (POR) 监测器
      2. 3.2.2 欠压复位 (BOR) 监测器
      3. 3.2.3 电源变化期间的 POR 和 BOR 行为
  7. 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
      1. 4.1.1 内部低频振荡器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部系统振荡器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部振荡器和外部时钟输入
      1. 4.2.1 低频晶体振荡器 (LFXT)
      2. 4.2.2 LFCLK_IN(数字时钟)
      3. 4.2.3 高频晶体振荡器 (HFXT)
      4. 4.2.4 HFCLK_IN(数字时钟)
    3. 4.3 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
      1. 5.2.1 标准 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad™ 套件)
  9. 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 COMP 和 DAC 设计注意事项
  10. 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    4. 8.4 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    5. 8.5 未使用引脚连接
  12. 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
      1. 9.2.1 什么是接地噪声?
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

GPIO 灌电流和拉电流

表 8-3 MSPM0C GPIO 最大绝对额定值
最小值 标称值 最大值 单位
VDD 电源电压 1.62 3.6 V
CVDD VDD 和 VSS 之间放置的电容器 10 μF
IVDD VDD 引脚的电流 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 -40℃ ≤ Ta ≤ 85℃ 80 mA
MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ 100
-40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ 80
IIO SDIO 引脚的电流 6 mA
ODIO 引脚的电流 20 mA
TA 环境温度,S 版本 -40 125 °C
TJ 最大结温,S 版本 130 °C
fMCLK MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 MSPM0C1103 和 MSPM0C1104 0 闪存等待状态 24 MHz
MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 0 闪存等待状态 24
1 闪存等待状态 32
注:
  • I/O 的总电流必须小于 IVDD 的最大值。
  • ODIO 在固定引脚上进行了增补;请参阅器件数据表。

SDIO 可以灌入或拉取 6mA(典型值)的最大电流,该电流足以驱动典型 LED。组合在一起的总电流必须小于 IVDD