ZHCAD94 October 2023 MSPM0C1104 , MSPM0L1306
ODIO 可承受 5V 输入。由于它们是开漏的,因此该引脚需要一个外部上拉电阻才能输出高电平。该 I/O 可用于具有不同电压电平的 UART 或 I2C 接口。为了限制电流,必须在该引脚和上拉电阻之间放置一个串联电阻,并且 RSERIES 不得小于 250Ω。如图 8-1 所示,TI 建议使用 270Ω。上拉电阻的值取决于输出频率(请参阅I2C 和 SPI 设计注意事项)。