ZHCAD94 October 2023 MSPM0C1104 , MSPM0L1306
要将 LFCLK 配置为使用数字时钟输入,请先配置 IOMUX 以在相应的引脚上启用 LFCLK_IN 功能。当正确配置 IOMUX 且外部时钟源向 LFCLK_IN 输出 32kHz 时钟时,将设置 SYSCTL 中 EXLFCTL 寄存器的 SETUSEEXLF 位。
LFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且推荐的典型占空比为 50%。建议在设置 EXLFCTL 寄存器中的 SETUSEEXLF 之前,通过启用 LFCLK 监视器来检查 LFCLK_IN 上的有效时钟信号。默认情况下,如果未启动 LFXT,LFCLK 监视器将检查 LFCLK_IN。
一旦选择 LFCLK_IN 作为 LFCLK 源,就不可能在不经过 BOOTRST 的情况下改回为 LFOSC 或 LFXT。