ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
该处理器系列支持单路摄像头串行接口(CSI-RX、CSI-2、CSIRX0),使用 D-PHY(DPHY、DPHY_RX)时支持 4 通道,并符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准和 MIPI D-PHY 1.2 标准 (CSIRX0)。CSIRX0 支持多达 4 通道(单通道/双通道/3 通道/4 通道)数据通道与 D-PHY (DPHY_RX) 连接。有关支持的最高数据速率,请参阅处理器特定数据表特性一章中的多媒体、摄像头串行接口 (CSI-Rx)(使用 DPHY 时支持 4 通道)一节。
DPHY_RX (CSI-RX) 支持 1 个(单)时钟通道,所有数据通道的时钟频率均相同。帧速率由帧起始和帧结束信令决定,并允许每通道以不同的帧速率处理输入源。