ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议为 DDR0_RESET0_n (DDR_RESET#) 连接下拉电阻器 (10kΩ)(靠近内存 (DDR4) 器件)。可以选择在下拉电阻器上添加滤波电容器(47pF 或类似值)。
建议为 DDR0_CAL0(IO 焊盘校准电阻器,靠近处理器校准引脚)和 ZQn(存储器件校准基准电阻器,n = 0-1,靠近内存 (DDR4) 器件)连接推荐的(遵循处理器特定数据表或 SK 原理图)电阻器。
建议为 TEN 连接下拉电阻器(测试使能)。建议添加一个可选的下拉电阻器配置 DDR0_CKE0 信号(DDR_CKE 网络)并标记为 DNI(未组装)。建议靠近内存 (DDR4) 器件为 DDR0_ALERT_n (DDR_ALERTn) 添加上拉电阻器。有关实现和电阻器值,请参阅处理器特定 SK。