ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
EXT_REFCLK1 输入通过布线连接至时钟多路复用器,作为计时器模块 (DMTIMER/WDT)、安全子系统中的 DMTIMER (SMS)、MCAN 和 CPTS(时间戳模块)的可选时钟源。EXT_REFCLK1 适用于终端设备/应用需要将特定时钟频率馈送到计时器模块的情况。一个示例应用是时间同步。当 EXT_REFCLK1 用作时钟源时,根据外部时钟的可用性,建议在处理器时钟输入引脚附近连接一个下拉电阻器 (10kΩ)。