ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
如果定制电路板设计使用 USB Type-C® 连接器,则不要求 USBn_ID 信号连接。DRD 模式开关由 USB Type-C 配套器件控制。
DRP(双角色端口)需要一个控制器,主要用于根据协商的角色切换电源。在器件不是由 USB Type-C 连接器供电的 USB Type-C 实现方案(仅限器件模式、USB2.0)中,无需 USB Type-C 控制器。
有关 USBn_VBUS 输入调节建议的更多信息,请参阅处理器特定数据表的 USB VBUS 设计指南一节。
AM62x SK USB0 接口设计可用作实现 USB Type-C 接口的参考。
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] SK-AM62A-LP:没有 PD 控制器是否可以实现 USB OTG?
这是通用常见问题解答,也可用于 AM62x(AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP)AM62Ax(AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px(AM62P、AM62P-Q1)处理器系列。