ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
在 SK 中,引导模式输入 BOOTMODE[15:00] 通过 2 个缓冲器(用于隔离)缓进行配置。当(在 PORz_OUT 上升沿期间)锁存引导模式输入时,缓冲器可确保 SYSBOOT 拉电阻器(上拉电阻器和/或下拉电阻器)(引导模式配置电阻器)控制信号 IO 电平。引导模式配置电阻器与连接的其他外设隔离(因为引导模式输入引脚具有备用功能),以便其他连接的外设不会与预期的引导模式配置(IO 电平)相冲突。
仅当 PORz_OUT 为低电平时,才会使能缓冲器。PORz_OUT 被置为无效(变为高电平)后,缓冲器输出将处于 Hi-Z 状态。
为了优化定制电路板设计(包括 BOM),可以优化或删除引导模式缓冲器(具体取决于用例,定制电路板设计人员进行验证)。建议选择拉电阻器值,使这些电阻器不会影响所连接器件的运行。