ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件(OSPI/QSPI 内存)的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门,在“与运算”逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)(以支持引导)并提供 0Ω,以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 。
如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件(不使用“与运算”逻辑),建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值,则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高,OSPI/QSPI 复位输入的上升和下降时间可能会很慢,从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。
除了数据、时钟和片选输入外,建议选择还支持外部复位输入引脚的存储器件。