ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
该处理器系列支持通过 HFOSC0 时钟丢失检测电路来检测 HFOSC0_CLK 故障(停止)情况。专用硬件逻辑使用 CLK_12M_RC 时钟来监测 HFOSC0 时钟。当 HFOSC0_CLK 停止切换的时长达到 9 个 CLK_12M_RC 时钟周期时,会检测到 HFOSC0 时钟停止丢失情况。如果设置了 CTRLMMR_MCU_PLL_CLKSEL [8] CLKLOSS_SWTCH_EN,则参考时钟将从 HFOSC0_CLKOUT 切换到 CLK_12M_RC,允许该处理器以较慢的时钟运行。
在时钟丢失情况下,该处理器通过 MCU_ERRORn 引脚(将该引脚驱动为低电平)向外部器件报告错误。恢复机制取决于外部器件(例如由 PMIC 执行操作)。
例如,对整个电路板进行下电上电以使电路板恢复。如果电路板未恢复,则该处理器必须指示定制电路板设计人员采取替代措施或执行板级测试,例如检查板级系统时钟、外部晶体或电源轨。
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM6422:了如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答
这是通用常见问题解答,也可用于 AM62x(AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP)AM62Ax(AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px(AM62P、AM62P-Q1)处理器系列。