ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
部分 TI EPHy 在复位期间将输出配置为输入,并在释放 EPHY 复位时在将 EPHY 配置锁存(通过电阻器完成引脚绑定)。建议在硬件配置引脚输入 (IO) 上应用适当的上拉或下拉(根据 EPHY 的建议)(硬件配置引脚输入 (IO) 同样连接到处理器 IO)。处理器特定 SK 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻,从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。在处理器复位期间,IO 缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态,并尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加 1/2 Vs 电压的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前,需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态,以驱动有效的逻辑状态。