ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
对于初始电路板构建,建议放置与内核电源及其他电源导轨一致的 0Ω 电阻(分流器)或跳线。在电路板启动和调试期间隔离电源或测量电流,可使用 0Ω 电阻器(分流器)或跳线。建议添加 TP 进行测量。建议遵循开尔文电流检测连接,将 TP 连接到电阻器或跳线。
通过开尔文检测连接来连接到 INA(仪表放大器)的分流电阻器用于测量 SK 中的电源轨电流。
建议验证添加 0Ω 电阻器(分流)配置对定制电路板性能的影响(测量时使用以毫欧(mΩ)为单位的分流器(电阻器)值的压降)。