ZHCACB3I May 2022 – September 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
VBUS 电源从外部主机供电。USB 标准建议将 < 10μF 的电容器连接到靠近 USB B 型连接器的 VBUS。
建议在连接到 USBn_VBUS 引脚之前,按照处理器特定数据表的 USB VBUS 设计指南一节对 USB VBUS 电压进行分压(使用电阻分压器和齐纳二极管保护的 USB 接口连接器附近的电源)。
如果定制电路板设计人员完全确定电路板不会遇到 > 5.5V(板载供电)的 VBUS 电压,则可以将齐纳二极管保护(建议)视为可选。
不建议也不允许使用等效分压器连接不开关(固定)的板载电源,或连接 3.3V 永久电源,或将永久 1.65V 直接连接到 USBn_VBUS。建议使用可在会话结束时断开并在下一个会话开始时重新开启的开关电源。